Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ridge
TreCe

Ridge

Google-Übersetzung,

Die Recyclingstation Ridge wird mit ihrem besonderen Ausdruck zu einem anderen und interessanten Merkmal in Büro- und öffentlichen Räumen. Zusammenstehend schafft Ridge das Gefühl einer Stadtsilhouette und lässt sich gut in der Mitte eines Raumes platzieren.

Ein Einrichtungsdetail, nicht nur eine Recyclingstation
Da Ridge auf allen Seiten ein gleich hohes Finish hat, hat es das Wesentliche eines Innendetails, nicht nur einer Recyclingstation. Details wie abgeschrägte Außenkanten und ein leichter Abstand zwischen Rahmen und Platte zeigen ein Gefühl von Qualität und Detailtreue.

Recycling leicht gemacht – nach Bedarf anpassen
Eine sehr stabile Konstruktion, die aus 22 mm MDF gebaut und in 11 Standardfarben lackiert ist. Ridge ist in zwei kundenspezifischen Versionen erhältlich, eine für Abfallbehälter und eine zum Aufhängen von Säcken. Die Edelstahlrampe für den bequemen Zugriff auf einen 140-Liter-Abfallbehälter ist nicht nur ein praktisches Detail, sondern auch ein herausragender Teil des Designs. Beide lassen sich leicht mit den Achsenscharnieren der Tür entleeren, 180 ° Öffnung. Wir haben dafür gesorgt, dass serienmäßig inkl. In jedem Ridge gibt es immer eine Rampe, eine Gummimatte und verstellbare Füße – für besonders reibungslose Nutzung und Recycling.

Ridge ist auch in zwei Höhen erhältlich, niedrig und hoch. Was niedrig und hoch unterscheidet, ist die Neigung des oberen Rahmens. Ridge kann mit 8 verschiedenen Recyclingsymbolen bestellt werden – je nach Verwendungszweck und Abfall.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerridge_high
  • ProduktfamilieRidge
  • ProduktgruppeWaste Bin
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1521
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)650
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit