Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trespa® Toplab® Vertical Lumen KL9000 Metropolis Black- Diffuse Interior panels
Trespa

Trespa® Toplab® Vertical Lumen KL9000 Metropolis Black- Diffuse Interior panels

Google-Übersetzung,

Dekorative Hochdruck-Kompaktlaminate in verschiedenen Stärken für den Innenbereich. Platten bestehend aus Schichten von Naturfasern (Papier und/oder Holz), die mit duroplastischen Harzen imprägniert sind, und einer oder mehreren Oberflächenschichten auf einer oder beiden Seiten mit dekorativen Farben oder Mustern.

Zur Verbesserung der Oberflächeneigenschaften wird eine transparente Deckschicht auf die Oberflächenschicht(en) aufgetragen und mit Trespas einzigartiger, hauseigener Technologie Electron Beam Curing (EBC) ausgehärtet.

Durch gleichzeitige Anwendung von Hitze und hohem spezifischem Druck werden diese Komponenten miteinander verbunden, um ein homogenes, geschlossenes Material mit erhöhter Dichte und durchgehender dekorativer Oberfläche zu erhalten.

Spezifikation
  • Trespa® TopLab® offers a range of classic, modern and trendsetting colours and is available in several thicknesses and sizes.

    Trespa® TopLab® Vertical Lumen panels feature a directional coloured surface.


    TopLab® panels are available in large sizes, reducing unhygienic seams to a minimum.

Technische Spezifikation
  • Referenznummertrespa-toplab-vertical-lumen-kl9000-metropolis-black-diffuse-14231
  • ProduktfamilieInterior panels
  • ProduktgruppeTrespa® Toplab® Vertical Lumen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-23
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit