Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator
TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator
TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator
TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator
TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator
TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator
    TRIA

    TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator

    Google-Übersetzung,
    LUVIA Duo ist ein Doppelklappen-Fensterlüfter, der sich für die natürliche tägliche Belüftung und Rauchkontrolle eignet. Die attraktive Ästhetik gepaart mit seinen technischen Eigenschaften machen es zu einer besonderen Lösung für Glasdachanwendungen. LUVIA Duo verfügt über eine sehr kompakte Bauweise, hochwertige und thermisch getrennte Aluminiumprofile. Mögliche Verglasung von 17 bis 62 mm. Es stehen verschiedene Öffnungssysteme zur Verfügung, pneumatisch und elektrisch.
    Spezifikation
    • Typical applications: Particularly suitable for applications on glazed roof constructions, such as shopping centres, offices, logistic centers, among others. Special profiles can be adapted for wall curtain systems or others as opening masonry. Materials: The window structure consists of tempered aluminium. Both the outer frame and flap frame are thermally broken. The frame is sealed with EPDM rubbers. Dimensions: Depends on type of profiles. Different profiles available. Installation angle: Horizontal usage (up to 15°) Opening angle: 90º Air, Wind, Water Tightness: Air permeability: class 4 (600 Pa). Resistance to wind load: E2150 (2150 Pa). Water tightness: E1200 (1200 Pa). Thermal insulation: U-value down to 1.3 W/m²K depending on the frame/vent combination and the glass thickness Versions with high insulation, HI and HI+, are available Acoustic performance: From 39 (0;-2) dB till 42 (-1;-2) Db Controls: P2F: opening and closing systems by a double action pneumatic cylinder, with a thermal fuse (daily ventilation and smoke control). M24V: spindle electric drive (for daily ventilation and smoke control). M230V: spindle electric drive (for daily ventilation). Weight: Depends on dimensions and type of gazing. Options Custom dimensions Powder-coated design (any RAL colour) Regulations: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertria-luvia-duo
    • ProduktfamilieSHEV Systems and Natural Ventilation
    • ProduktgruppeNatural Ventilation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2700
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Fensteröffner

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit