Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Serie KA (TW) - Kettenantriebe

Serie KA (TW) - Kettenantriebe

Wofür steht die Serie KA?
- Maßgeschneiderte Lösungen durch hohe Flexibilität
- Sehr gutes Verhältnis von Größe, Kraft und Geschwindigkeit
- Vielfältige Montagelösungen durch große Konsolenauswahl
- Individualisierbare Optik
- Nahezu unverwüstliche Technik

Leistungsmerkmale (abhängig von der Ausführung)

- Einsetzbar für Öffnungen zur Rauchableitung, D+H Euro RWA gemäß DIN EN 12101-2 sowie für tägliche Lüftung
- Ansteuerung direkt über 230 V AC 
- Mit integrierter mikroprozessorgesteuerter Motor- und Synchro Elektronik BSY+
- Highspeed Funktion (HS) zum besonders schnellen Öffnen der Fenster im Brandfall (RWA)
- Zwei Antriebsketten für eine optimale Krafteinleitung in den Flügel
- Spezielle Kettenstabilisierung
- Dichtungsentlastung nach Schließvorgang
- Elektronische Kraft- und Positionsregelung
- Antriebsfunktionen und verschiedene Antriebsparameter programmierbar
- Laufgeschwindigkeit in ZU Richtung auf 5 mm/s reduziert (passiver Schließkantenschutz)
- Bei Erkennen eines Hindernisses in ZU Richtung zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schließkantenschutz)

Spezifikation
  • Technische Daten

    Versorgung:
    24 V DC / ±15 % / 2 A
    230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz / 45 W (75 VA)
    Einschaltdauer: 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)
    Druckkraft: 600 N
    Zugkraft: 600 N
    Nennverriegelungskraft **: 3000 N
    Lebensdauer: 20000 Doppelhübe *
    Hub: 350 - 800 mm
    Laufgeschwindigkeit AUF: 11,8 mm/s
    Laufgeschwindigkeit AUF - RWA: 12,2 mm/s; 13,3 mm/s; 16,1 mm/s
    Laufgeschwindigkeit ZU: 11,8 mm/s
    Schutzart: IP32
    Temperaturbereich: -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C
    Temperaturstandsicherheit: B300 (30 min / 300 °C)
    Gehäuse: Aluminium
    Oberfläche: Pulverbeschichtet
    Farbe: Weißaluminium (~ RAL 9006)
    Anschluss: 2,5 m Silikonkabel
    Gewicht: 4-5,6kg

    * Bei vertikaler Anwendung bitte Rücksprache mit dem D+H Vertrieb halten !
    ** Abhängig von der Befestigung, *** gemäß VdS 2580

Technische Spezifikation
  • Referenznummerka_series_tw
  • ProduktfamilieDrives
  • ProduktgruppeChain Drives
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)40
  • Tiefe (mm)59
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Fensteröffner
  • IFCClassificationStellantrieb
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716