Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRIA - MEGAVENTRA
TRIA - MEGAVENTRA
    TRIA

    TRIA - MEGAVENTRA

    Google-Übersetzung,
    MEGAVENTRA ist ein Allwetter-Rauchabzug mit seitlichen Klappen, der auch bei schlechtem Wetter für Belüftung sorgt. An der Oberseite ist es mit Lamellen ausgestattet, die sich öffnen und schließen lassen und eine wirtschaftliche Belüftungsmethode darstellen, die es ermöglicht, große Mengen warmer Luft und/oder Rauch innerhalb kurzer Zeit aus einem Gebäude zu entfernen. Die seitlichen Klappen werden durch einen Federmechanismus geschlossen und die Umstellung von Schönwetterlüftung auf wettergeschützt erfolgt über ein Regensensorsystem. Die Entlüftungen werden gemäß den Qualitätskontrollstandards ISO 9001 hergestellt und entsprechen den europäischen Anforderungen für NSHE gemäß EN 12101-2. . Es stehen verschiedene Betriebsarten mit pneumatischem oder elektrischem Antrieb zur Verfügung.
    Spezifikation
    • TYPICAL APPLICATIONS: May be installed either onto roofs or into barrel vault daylighting systems. Particularly suitable for warehouses; logistics centres, production environments and industries. - Flat roofs - Skylights - Northlight roofs MATERIALS: Tempered aluminium, sea water- and corrosion-resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Built-in weather resistant hydrophobic tape. Note: aluminum is supplied as standard: untreated. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). OPENING ANGLE: Individual adjustable from 0° up to 90º DIMENSIONS: Roof opening width: 1000 - 2000 mm Roof opening length: 1627 - 3166 mm CONTROLS NATURAL VENTILATION: P1 – Compressed air opening and spring closing M24V Electric motor M230V Electric motor CONTROLS FIRE VENTILATION: P1F – Single pipe compressed air operation with fire function P2F – Double pipe compressed air operation with fire function M24V Electric motor LOUVRES AL - Single Aluminium AL ISO - Double insulated aluminium PC16 - Polycarbonate 16mm, clear or opal PC25 - Polycarbonate 25mm, clear or opal BASES Single aluminium. Double wall aluminium with insulation. FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection) Male or female connection SCM - Flange for male connection SCF - Flange for female connection OPTIONS: Custom dimensions / Powder-coated design (any RAL colour) / Bird or insect mesh. REGULATIONS: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertria-megaventra
    • ProduktfamilieSHEV Systems and Natural Ventilation
    • ProduktgruppeNatural Ventilation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)3166
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Rauchabzugskomponenten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien