Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRIA - NATUS double flap smoke vent
TRIA - NATUS double flap smoke vent
TRIA - NATUS double flap smoke vent
    TRIA

    TRIA - NATUS double flap smoke vent

    Google-Übersetzung,
    NATUS ist ein Doppelklappen-Rauchabzug mit integrierter Aufkantung, geeignet für die Ableitung großer Mengen warmer Luft und/oder Rauch aus einem Gebäude innerhalb kurzer Zeit, tägliche Belüftung und natürliche Beleuchtung. Die Entlüftungen werden gemäß den Qualitätskontrollstandards ISO 9001 hergestellt und entsprechen den europäischen Anforderungen für NSHE gemäß EN 12101-2. Dauertests mit 10.000 Öffnungs- und Schließzyklen haben seine robuste und funktionale Bauweise bewiesen. Die Lüftungsöffnungen sind aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Aluminium gefertigt, um einen geringen Wartungsaufwand und Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Es stehen verschiedene Betriebsarten mit pneumatischen oder elektrischen Antrieben zur Verfügung.
    Spezifikation
    • TYPICAL APPLICATIONS: May be installed either onto roofs or into barrel vault daylighting systems. Particularly suitable for warehouses, logistics centres, production environments and industries. MATERIALS:Tempered aluminium, sea water and corrosion-resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Sealant is applied so that there is no freezing, enabling the equipment to have low air permeability at the same time. Note: aluminum is supplied as standard, untreated. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS: Roof opening width: 1600 – 2300 mm Roof opening length: 1600 – 3000 mm OPENING ANGLE: 90º CONTROLS NATURAL VENTILATION P2F – Double pipe compressed air operation CONTROLS FIRE VENTILATION: P2F double pipe compressed air operation with fire function FLAPS AL - Single Aluminium PC16 - Polycarbonate 16mm, clear or opal PC25 - Polycarbonate 25mm, clear or opal BASES Single aluminium. FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards WEIGHT: Depends on dimensions and type of infill OPTIONS: Powder-coated design (any RAL colour) Anti-fall grid 1200 J REGULATIONS: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertria-natus
    • ProduktfamilieSHEV Systems and Natural Ventilation
    • ProduktgruppeNatural Ventilation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)2300
    • Tiefe (mm)350
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Rauchabzugskomponenten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien