Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C

    FINEA FN5 C

    FINEA C LED-DECKENEINBAULEUCHTE

    DAS LINEARE, DIGITALE LICHTWERKZEUG

    Ganzheitliche Lösungen statt Stückwerk: Durch die Vielseitigkeit bei Lichttechnik und Montageart lassen sich selbst umfangreiche Projekte mit einer einzigen Leuchtenfamilie umsetzen. So entsteht ein attraktiver, harmonischer Gesamteindruck.

    Spezifikation
    • TECHNISCHE DATEN

      Kanalbreiten50 mm
      MontageartenEinbau-, Anbau, Hänge- und Wandinstallation
      EntblendungUGR<19, UGR <22, UGR <25
      Lumenpakete1.800 – 4.500 lm/m
      LebensdauerL90/B50, 50.000h @ 25°C
      Farbwiedergabe/-temperaturenCRI 80 / 90
      2.700 – 5.000 K
      Active
      Lichtverteilunglambertisch, gerichtet engstrahlend, gerichtet breitstrahlend, asymmetrischdirekt & direkt/indirekt
      Optisches SystemOTA, Wandfluter, BAP-Optiken
      Elektrische AusführungET, ETDD
      SchutzartIP20
      Leuchtenfarbeweiß, schwarz, silbergrau
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFINEA_FN5_C
    • ProduktfamilieIndoor lighting
    • ProduktgruppeRecessed luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit