Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H

    SO-TUBE D/H

    INDUSTRIAL STYLE MEETS NEW WORK

    Die perfekte Beleuchtungslösung für alte Industrie-Architekturen, die zu attraktiven Arbeitsorten mit Office-Lofts und Co-Working-Spaces umfunktioniert werden. Das unverwechselbare röhrenförmige Design fügt sich harmonisch in raue Industrie-Umgebungen ein und verleiht ihnen durch das Zusammenspiel von Licht und Form eine moderne und attraktive Atmosphäre. Flexibel konfigurierbar macht die So-Tube LED alles möglich, ob als Lichtband oder aufmerksamkeitsstarke ikonische Lichtskulptur.

    Spezifikation
    • TECHNISCHE DATEN

        
      Energieeffizienzbis zu 140 lm/W
      BaugrößenD/H1 / D/H2 / D/H3 / D/H4
      895 / 1350 / 1805 / 2260 mm
      Lumenpakete1.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 lm
      2.000 / 4.000 / 6.000 / 8.000 lm
      Farbtemperatur/-wiedergabeRa >80
      3.000 K / 4.000 K ACT (2.700 – 6.500 K)
      EntblendungUGR 22
      UGR 25
      LebensdauerL80 (ta 25°C) 60.000 h
      Anschlussleistung10 / 14 / 21 / 28 W
      15 / 28 / 42 / 56 W
      Elektrische AusführungET, ETDD
      Schutzart / SchutzklasseIP20
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSO-TUBE_D_H
    • ProduktfamilieIndoor lighting
    • ProduktgruppeSurface-mounted luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit