Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sonnos QC1
Sonnos QC1
Sonnos QC1
Sonnos QC1
Sonnos QC1

    Sonnos QC1

    EINE FAMILIE. EINE GESTALTUNGSWELT. ALLE FREIHEITEN.

    Viele Funktionen, eine Gestaltungswelt: Mit der modular aufgebauten Sonnos LED Downlight-Familie lassen sich dank der breiten Auswahl an Lichttechniken, Optiken und Anbaumöglichkeiten alle Beleuchtungsaufgaben in einer einheitlichen Designsprache und Lichtqualität umsetzen.

    Spezifikation
    • TECHNISCHE DATEN

      Bauform

      rund, quadratisch

      Größen

      für 68 mm, 100 mm, 150 mm oder 210 mm Deckenausschnitt

      Lichtstrompakete

      500 lm, 800 lm, 1400 lm, 2000 lm, 2600 lm oder 3800 lm oder 5000 lm

      Abstrahlcharakteristika

      medium flood (24°), flood (36°), verywide flood (60°), extrem wide flood (80°), Wallwasher

      Beweglichkeit

      fixiert oder schwenkbar als Richtstrahler

      Lebensdauer

      50.000 h L90, ta 25°C

      Farbtemperatur

      2.700 K, 3.000 K, 4.000 K

      Farbtemperatur ACTIVE

      2.700 K bis 6.500 K

      Farbtemperatur Dim2Warm

      ca. 2.700 K bei 100%, ca. 1800 K bei 1%

      Montagemöglichkeiten

      randlos, übergreifend, deckenaufbauend oder abgependelt

      Reflektoren

      wahlweise hochglänzend, satiniert, weiß, schwarz; weitere auf Anfrage

      Farbe Abdeckringe und Anbaugehäuse

      silber, schwarz oder weiß; weitere auf Anfrage

      Schutzart raumseitig

      IP54 - Einbau mit Rand; Einbau, randlos
      IP44 - Wallwasher
      IP20 - Richtstrahler, Anbau- und Pendelleuchten

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSonnos_QC1
    • ProduktfamilieIndoor lighting
    • ProduktgruppeDownlights and spotlights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-10
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001744
    • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit