Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Inplana C11
Inplana C11
Inplana C11

    Inplana C11

    EINE AUSSTRAHLUNG, DIE BEGEISTERT

    Die Inplana und Onplana LED Downlights sind die optimale Lichtlösung für nahezu alle Office-Anwendungen. Dank ihrer modernen, reduzierten Formensprache fügen sich die flachen Downlights harmonisch in jede Architektur ein und sorgen an Wand und Decke für flächiges, blendfreies Licht.

    Spezifikation
    • TECHNISCHE DATEN

      Baugrößen:Inplana LED: 234 mm, 316 mm, 445 mm
      Onplana LED: 234 mm, 316 mm, 445 mm
      Lumenpakete:1.000, 2.000, 3.000, 4.000 und 5.000 lm
      optische Systeme:CDP und OTA
      Farben:Weiß, Anthrazit
      Energieeffizienz:bis zu 130 lm/W
      Lebensdauer:bis zu 70.000 Stunden
      IP54-Variante:staub- und spritzwasserdichte
      Entblendung:UGR19 (normgerechte Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen),
      UGR22 und UGR25
      Active-Variante:ja, mit stufenloser Regelung der Farbtemperatur
      Lichtmanagementsystems:optional integrierbar (z.B. LiveLink)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTX_Inplana_C11
    • ProduktfamilieIndoor lighting
    • ProduktgruppeDownlights and spotlights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-23
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001744
    • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit