Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OleveonFit
OleveonFit
OleveonFit
OleveonFit
OleveonFit

    OleveonFit

    EINFACH GEPLANT. FLEXIBEL SANIERT. FIT FÜR DIE ZUKUNFT.

    Die Oleveon Fit LED sorgt mit einer innovativen 3D-Prismen-Technologie für exzellentes, blendfreies und energieeffizientes Licht. Dabei heben die hohe Produktqualität, der Variantenreichtum und das intelligente Lichtmanagementsystem LiveLink die Feuchtraumbeleuchtung auf ein neues Niveau.

    Spezifikation
    • TECHNISCHE DATEN

      Energieeffizienz:von bis zu 145 lm/W
      Lebensdauer:L80 50.000 h tq 25° C
      Leuchtenlichtstrom:2.300 lm, 4.000 lm, 6.000 lm, 8.000 lm
      Größe(mm):1.257 mm/ 1.552 mm
      Längen:1.200 mm und 1.500 mm
      Zubehör:PC/PMMA
      Gehäusematerial:PC
      Abdeckungsmaterial:PC/PMMA
      Farbtemperatur:4.000 K, 6.500 K
      Notlichtvarianten:3 h
      Anschlusssystem:Anschlussklemme (optional Wieland/ Stucchi möglich)
      Ausstrahlwinkel:Breitstrahlend (B), Lambertsch (L)
      Umgebungstemperaturen:-20°C bis +35°C
      Schaltungsart:ET, ETDD
      Schutzart:IP66
      Optionale Ausstattung:Constant Light Output-Technologie (CLO)
      Intelligenz:Integrierte Sensorlösungen mit Anwesenheitserfassung, tageslichtabhängiger Beleuchtungsregelung und intelligentem Lichtmanagementsystem (z. B. LiveLink)
      LiveLink:Versionen u. a für Funk- und Monitoring-Nutzung
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTX_OleveonFit
    • ProduktfamilieIndoor lighting
    • ProduktgruppeLuminaires with higher degree of protection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-23
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit