Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Onplana
Onplana
Onplana
Onplana
Onplana
Onplana
Onplana
Onplana
Onplana

    Onplana

    EINE AUSSTRAHLUNG, DIE BEGEISTERT

    Die Inplana und Onplana LED Downlights sind die optimale Lichtlösung für nahezu alle Office-Anwendungen. Dank ihrer modernen, reduzierten Formensprache fügen sich die flachen Downlights harmonisch in jede Architektur ein und sorgen an Wand und Decke für flächiges, blendfreies Licht.

    Spezifikation
    • TECHNISCHE DATEN

      Baugrößen:Inplana LED: 234 mm, 316 mm, 445 mm
      Onplana LED: 234 mm, 316 mm, 445 mm
      Lumenpakete:1.000, 2.000, 3.000, 4.000 und 5.000 lm
      optische Systeme:CDP und OTA
      Farben:Weiß, Anthrazit
      Energieeffizienz:bis zu 130 lm/W
      Lebensdauer:bis zu 70.000 Stunden
      IP54-Variante:staub- und spritzwasserdichte
      Entblendung:UGR19 (normgerechte Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen),
      UGR22 und UGR25
      Active-Variante:ja, mit stufenloser Regelung der Farbtemperatur
      Lichtmanagementsystems:optional integrierbar (z.B. LiveLink)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTX_Onplana
    • ProduktfamilieIndoor lighting
    • ProduktgruppeSurface-mounted luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-23
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001744
    • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit