Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Solegra D4
Solegra D4
Solegra D4
Solegra D4
Solegra D4
Solegra D4

    Solegra D4

    SOLEGRA LED-ANBAULEUCHTE

    GROSSER AUFTRITT FÜR LICHT UND LEUCHT
    Die Solegra LED schwebt wie eine großflächige Sonne unter der Decke. Durch das homogene, blendfreie Licht und die modern-reduzierte Formensprache verleiht die Rundleuchtenserie jedem Raum eine besondere Ästhetik, ideal z.B. für Kreativzonen, Bildschirmarbeitsplätze oder repräsentative Verkaufsräume.

    DIE HERAUSFORDERUNG
    Die perfekte Lichtlösung in modernen Arbeitswelten mit Kreativ-, Ruhe- und Arbeitszonen muss nicht nur technisch-funktional und ästhetisch ansprechend sein, sondern auch den individuellen Bedürfnissen der Mitarbeiter gerecht werden. Im Trend liegt ein wohnlich gestaltetes Arbeitsumfeld mit hohem Wohlfühlcharakter, in dem jeder Mitarbeiter sein Potenzial voll ausschöpfen kann.

    DIE LÖSUNG
    Wie eine großflächige Sonne schwebt die Solegra LED unter der Decke und spendet weiches, homogenes und blendfreies Licht mit einer ausgewogenen Schattigkeit. Die Rundleuchtenserie verleiht jedem Raum auf Anhieb eine besondere Ästhetik. Dank verschiedener Größen, Anbauvarianten, Optiken und Lichttechniken lassen sich Kreativzonen ebenso attraktiv beleuchten wie Bildschirmarbeitsplätze, Klassenzimmer und repräsentative Verkaufsräume.

    Spezifikation
    • TECHNISCHE DETAILS
      Flexible Rundleuchtenserie:ja
      Erhältlich als:Wand-, Decken-, Hänge oder Einbauleuchte
      Baugrößen:400 I 600 I 900 I 1.200mm
      4 Lichtstrompakete:3.000, 6.000, 14.000 oder 24.000 lm
      Optik:opale, homogen ausgeleuchtete Abdeckung (UGR<22), wahlweise mit Zubehör ZP CDP mit hocheffizienter Mikroprismatik (UGR<19)
      Lichtwirkung:vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßigen Lichtaustritt, vorwiegend direkt strahlend, hoher Beleuchtungskomfort durch dekorative Deckenaufhellung.
      Leuchtenlichtstrom:3.000 I 6.000 I 10.000, 20.000
      Effizienz:bis zu 140 lm/W
      Lebensdauer:50.000 h L80 B50 ta -20 bis +25°C
      Farbtemperatur:3.000 K I 4.000 K, ACT
      Rand:erhältlich mit opalem, lichtdurchlässigen Rand oder mit Zubehör ZP oder ZP CDP mit geschlossenem, lichtundurchlässigen Rand in mehreren Farben, Höhe: 80 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTX_Solegra_D4_D
    • ProduktfamilieIndoor lighting
    • ProduktgruppeSurface-mounted luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPMMA
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)18.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit