Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sonnos RD5_RH5
Sonnos RD5_RH5
Sonnos RD5_RH5
Sonnos RD5_RH5
Sonnos RD5_RH5
Sonnos RD5_RH5
Sonnos RD5_RH5
Sonnos RD5_RH5

    Sonnos RD5_RH5

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)

    EINE FAMILIE. EINE GESTALTUNGSWELT. ALLE FREIHEITEN.

    Viele Funktionen, eine Gestaltungswelt: Mit der modular aufgebauten Sonnos LED Downlight-Familie lassen sich dank der breiten Auswahl an Lichttechniken, Optiken und Anbaumöglichkeiten alle Beleuchtungsaufgaben in einer einheitlichen Designsprache und Lichtqualität umsetzen.

    Spezifikation
    • TECHNISCHE DATEN

      Bauformrund, quadratisch
      Größen
      für 68 mm, 100 mm, 150 mm oder 210 mm Deckenausschnitt
      Lichtstrompakete
      500 lm, 800 lm, 1400 lm, 2000 lm, 2600 lm oder 3800 lm oder 5000 lm
      Abstrahlcharakteristika
      medium flood (24°), flood (36°), verywide flood (60°), extrem wide flood (80°), Wallwasher
      Beweglichkeit
      fixiert oder schwenkbar als Richtstrahler
      Lebensdauer
      50.000 h L90, ta 25°C
      Farbtemperatur
      2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
      Farbtemperatur ACTIVE
      2.700 K bis 6.500 K
      Farbtemperatur Dim2Warm
      ca. 2.700 K bei 100%, ca. 1800 K bei 1%
      Montagemöglichkeiten
      randlos, übergreifend, deckenaufbauend oder abgependelt
      Reflektoren
      wahlweise hochglänzend, satiniert, weiß, schwarz; weitere auf Anfrage
      Farbe Abdeckringe und Anbaugehäuse
      silber, schwarz oder weiß; weitere auf Anfrage
      Schutzart raumseitig
      IP54 - Einbau mit Rand; Einbau, randlos
      IP44 - Wallwasher
      IP20 - Richtstrahler, Anbau- und Pendelleuchten
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTX_Sonnos_RD_H5
    • ProduktfamilieIndoor lighting
    • ProduktgruppeSurface-mounted luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-10
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit