Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luceos D
Luceos D
Luceos D
Luceos D
Luceos D
Luceos D
Luceos D

    Luceos D

    MODULARES MULTITALENT FÜR BÜRO UND BILDUNG

    Die Luceos sorgt mit homogenem, blendfreiem flächigen Licht für optimale Sehbedingungen und ein attraktives Ambiente. Durch den modularen Aufbau und einfach ansteckbare Funktionskopfstücke passt sich die lichtbandfähige Leuchtenfamilie optimal an die jeweiligen Rahmenbedingungen an.

    Spezifikation
    • TECHNISCHE DATEN

      Energieeffizienzüber 150 lm/W
      Lichtstrompaket4.000 lm und 6.500 lm
      Lebensdauer50.000 h L80 bei 25 °C
      Längen1.200 mm und 1.500 mm
      Anbau- und Hängeleuchtekonfigurierbar
      AbstrahlcharakteristikaHängeleuchte (direkt indirekt strahlend)
      Anbauleuchte (direkt strahlend, asymmetrisch strahlend)
      Asymmetrische Varianteja, geeignet für die Beleuchtung von Tafeln im Klassenzimmer
      Lichtbandfähigja
      ansteckbare Kopfstückeja, zur Integration von Zusatzfunktionen
      EntblendungUGR19 zur normgerechten Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen
      Active-Variantenja
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTX_LuceoS_D
    • ProduktfamilieIndoor lighting
    • ProduktgruppeSurface-mounted luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-23
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit