Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sonnos RC5
Sonnos RC5
Sonnos RC5
Sonnos RC5
Sonnos RC5
Sonnos RC5

    Sonnos RC5

    EINE FAMILIE. EINE GESTALTUNGSWELT. ALLE FREIHEITEN.

    Viele Funktionen, eine Gestaltungswelt: Mit der modular aufgebauten Sonnos LED Downlight-Familie lassen sich dank der breiten Auswahl an Lichttechniken, Optiken und Anbaumöglichkeiten alle Beleuchtungsaufgaben in einer einheitlichen Designsprache und Lichtqualität umsetzen.

    Spezifikation
    • TECHNISCHE DATEN

      Bauformrund, quadratisch
      Größenfür 68 mm, 100 mm, 150 mm oder 210 mm Deckenausschnitt
      Lichtstrompakete500 lm, 800 lm, 1400 lm, 2000 lm, 2600 lm oder 3800 lm oder 5000 lm
      Abstrahlcharakteristikamedium flood (24°), flood (36°), verywide flood (60°), extrem wide flood (80°), Wallwasher
      Beweglichkeitfixiert oder schwenkbar als Richtstrahler
      Lebensdauer50.000 h L90, ta 25°C
      Farbtemperatur2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
      Farbtemperatur ACTIVE2.700 K bis 6.500 K
      Farbtemperatur Dim2Warmca. 2.700 K bei 100%, ca. 1800 K bei 1%
      Montagemöglichkeitenrandlos, übergreifend, deckenaufbauend oder abgependelt
      Reflektorenwahlweise hochglänzend, satiniert, weiß, schwarz; weitere auf Anfrage
      Farbe Abdeckringe und Anbaugehäusesilber, schwarz oder weiß; weitere auf Anfrage
      Schutzart raumseitigIP54 - Einbau mit Rand; Einbau, randlos
      IP44 - Wallwasher
      IP20 - Richtstrahler, Anbau- und Pendelleuchten
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTX_Sonnos_RC5
    • ProduktfamilieIndoor lighting
    • ProduktgruppeDownlights and spotlights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-10
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001744
    • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit