Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Qbiss One Sandwich Element
Qbiss One Sandwich Element
Qbiss One Sandwich Element
Qbiss One Sandwich Element
Qbiss One Sandwich Element
Qbiss One Sandwich Element
Qbiss One Sandwich Element
    Trimo

    Qbiss One Sandwich Element

    Qbiss One ist ein vorgefertigtes modulares Metallwandsystem und stellt im Vergleich zu herkömmlichen mehrschichtigen Wandkonstruktionen (tragende Wand mit vorgehängter hinterlüfteter Fassade) eine deutlich hochwertigere Bauweise dar. Qbiss One vereint Ästhetik, Form, Funktion und eine verbesserte Kapitalrendite (ROI) in einer einzigen, optimalen Lösung.

    Qbiss One ist ein gestalterischer und technologischer Durchbruch. Als weltweit führend entwickeltes, vorgefertigtes architektonisches Metallwandsystem bietet es eine echte Alternative zu konventionellen mehrschichtigen Fassaden- und Wandsystemen.

    Spezifikation
    • Name
      Qbiss One Fassadenelement

      Fugentyp
      verdeckt, hohe Ästhetik

      Beschreibung
      Feuerbeständiges Sandwandelement-System für Außenwände, Trennwände und Decken mit nicht brennbarem Mineralwollekern.

      ProduktnameQbiss One
      HerstellerTrimo
      AnwendungsbereichAußenwände, Innenwände und Decken
      Paneeldicke (mm)80 - 250
      Paneelbreite (mm)600 - 1200
      Paneellänge (mm)500 - 6500
      DämmkernMineralwolle, nicht brennbar, Klasse A1
      Rohdichte des Dämmkerns90 - 120 kg/m³
      Max. erreichbarer Feuerwiderstand (EN 14509)EI 45 - EI 120
      BrandverhaltenA2-s1, d0
      Wärmedurchgangskoeffizient U (W/m²K)0,50 - 0,15
      BeschichtungPVDF oder PUR/PA
      Außenschale – ProfilG
      Innenschale – ProfilG, S, V, V2, M, M3
      Wasserdurchlässigkeit (Pa – Wand)Klasse A (1200 Pa)
      Luftdurchlässigkeit (C (m³/Pa·s); n)C = 0,0046; n = 0,970
      WasserdampfdurchlässigkeitUndurchlässig
      Luftschalldämmung: Rw (C;Ctr)bis zu 31 (-2;-4) dB
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerqbiss-one
    • ProduktfamilieQbiss
    • ProduktgruppeQbiss One
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialSheet metal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • IFCClassificationVorhangfassade