Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JI SB Wall 1100 80-100 (Flach)
JI SB Wall 1100 80-100 (Flach)
JI SB Wall 1100 80-100 (Flach)
JI SB Wall 1100 80-100 (Flach)
JI SB Wall 1100 80-100 (Flach)
    Joris Ide

    JI SB Wall 1100 80-100 (Flach)

    JI SB Wall 1100 80-100 ist eine isolierte Platte mit Durchgangsverschraubungen. Diese Verkleidungsplatte kann sowohl vertikal als auch horizontal installiert werden. Das Sandwich-Panel besteht aus einer äußeren Stahlplatte, einem Kern aus Polyisocyanurat (PIR) Schaumstoff ohne schädliche CFC-HCFC Verbindungen und einer leicht profilierten inneren Stahlplatte. Zusätzlich haben die Paneele eine Feuerwiderstandsklasse von EI30. Diese Wände eignen sich hervorragend für Projekte mit hohen thermischen Anforderungen in der Landwirtschaft, Industrie und im Gewerbe, wie beispielsweise Kühl- und Kältelanwendungen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerji-tf-wall-1100-80-100
    • ProduktfamiliePIR Wall Panels
    • ProduktgruppePIR Wall Panels
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)1100
    • Tiefe (mm)2500
    Verwandt
    • Hauptmaterial2C Polyurethane
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)11.83
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit