Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Qbiss Screen
Qbiss Screen
Qbiss Screen
Qbiss Screen
Qbiss Screen
    Trimo

    Qbiss Screen

    Qbiss Screen ist ein innovatives, hochästhetisches Metallfassadensystem, welches für hinterlüftete Fassadenanwendungen bei Neubauten sowie im Sanierungsfall konzipiert worden ist. Es beinhaltet einen Aluminium-Wabenkern, der mit der äußeren und inneren Metallschale verklebt ist. Sämtliche Eckelemente werden ohne Schnitt- und Falzverfahren gefertigt.

    Das vielseitig und flexibel einsetzbare System Qbiss Screen eignet sich nicht nur als Decken- und Wandsystem im Außen- und Innenbereich, sondern auch als Komponente im Bereich Double Skin im Bereich zweischaliger Metalldächer.

    Spezifikation
    • Name
      Qbiss Screen Fassadenelement

      Fugentyp
      Verdeckt, hohe Ästhetik

      Beschreibung
      Feuerbeständiges Sandwichpaneel-Wandsystem für Außenwände und Decken mit einem nicht brennbaren Aluminium-Wabenkern.

      Produktname
       
      Qbiss Screen
       
      Hersteller
       
      Trimo
       
      Anwendungsbereich
       
      Außenwände und Decken
       
      Paneeldicke (mm)
       
      50
       
      Paneelbreite (mm)
       
      600 - 1200
       
      Paneellänge (mm)
       
      500 - 6500
       
      Dämmkern
       
      Aluminium-Wabenkern
       
      Brandverhalten
       
      A2-s1, d0
       
      Beschichtung
       
      PVDF oder PUR/PA
       
      Außenschale – Profil
       
      G
       
      Innenschale – Profil
       
      G
       

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerqbiss-screen
    • ProduktfamilieQbiss
    • ProduktgruppeQbiss Screen
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialSheet metal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme