Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trimoterm Sandwichpaneel
Trimoterm Sandwichpaneel
Trimoterm Sandwichpaneel
Trimoterm Sandwichpaneel
Trimoterm Sandwichpaneel
Trimoterm Sandwichpaneel
    Trimo

    Trimoterm Sandwichpaneel

    Trimoterm ist eine Produktreihe feuerbeständiger und wärmegedämmter Sandwichelemente für Wandkonstruktionen. Sie eignet sich ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Brandschutz, Wärmedämmung und langfristige Leistungsfähigkeit.

    Spezifikation
    • Name
      Trimoterm FTV, Trimoterm FTV HL

      Fugentyp
      Sichtbar (FTV), verdeckt (FTV HL)

      Beschreibung
      Feuerbeständiges Sandwichelement für Außenwände, Trennwände, Decken und Flachdächer mit einem nicht brennbaren Mineralwollekern.

      ProduktnameTrimoterm FTV
      HerstellerTrimo
      AnwendungsbereichAußenwände, Innenwände, Decken und Flachdächer
      Paneeldicke (mm)50 - 250
      Paneelbreite (mm)600 - 1200
      Paneellänge (mm)2000 - 14000
      DämmkernMineralwolle, nicht brennbar, Klasse A1
      Rohdichte des Dämmkerns90 - 120 kg/m³
      Max. erreichbarer Feuerwiderstand (EN 14509)EI 30 - EI 240
      BrandverhaltenA2-s1, d0
      Wärmedurchgangskoeffizient U (W/m²K)0,75 - 0,15
      BeschichtungSP, PVDF oder PUR/PA
      Außenschale – ProfilS, V, V2, G, M, M3, M8
      Innenschale – ProfilS, V, V2, G, M, M2
      Wasserdurchlässigkeit (Pa – Wand)Klasse A (1200 Pa)
      Luftdurchlässigkeit (C (m³/Pa·s); n)C = 0,00005; n = 1,5
      WasserdampfdurchlässigkeitUndurchlässig
      Luftschalldämmung: Rw (C;Ctr)bis zu 32 (-2;-4) dB
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertrimoterm
    • ProduktfamilieTrimoterm
    • ProduktgruppeTrimoterm FTV
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialSheet metal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele