Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trimoterm SNV Sandwichpaneel
Trimoterm SNV Sandwichpaneel
Trimoterm SNV Sandwichpaneel
Trimoterm SNV Sandwichpaneel
Trimoterm SNV Sandwichpaneel
    Trimo

    Trimoterm SNV Sandwichpaneel

    Das Dachsystem Trimoterm SNV bietet hervorragende technische Eigenschaften, eine lange Lebensdauer und ermöglicht große gestalterische Freiheit. Das Montagesystem mit feuerbeständigen Trimoterm-Sandwichpaneelen zeichnet sich durch einen hohen Feuerwiderstand sowie eine ausgezeichnete Wärme- und Schalldämmung aus.

    Der Einsatzbereich der SNV-Dächer ist äußerst vielseitig. Sie eignen sich für Büro-, Gewerbe- und Produktionsgebäude sowie für repräsentative Bauwerke. Darüber hinaus können Trimoterm SNV Paneele auch als Fassadenpaneele eingesetzt werden.

    Spezifikation
    • Name
      Trimoterm SNV Paneel

      Fugentyp
      Sichtbar

      Beschreibung
      Feuerbeständiges Sandwichpaneel für geneigte Dächer und Wände mit einem nicht brennbaren Mineralwollekern.

      ProduktnameTrimoterm SNV
      Hersteller

      Trimo

      Anwendungsbereich

      Geneigte Dächer und Außenwände

      Paneeldicke (mm)

      60 - 200

      Paneelbreite (mm)

      1000

      Paneellänge (mm)

      2000 - 14000

      Dämmkern

      Mineralwolle, nicht brennbar, Klasse A1

      Dämmkerndichte

      90 - 120 kg/m³

      Max. erreichbarer Feuerwiderstand (EN 14509)

      EI 30 - EI 180

      Brandverhalten

      A2-s1, d0

      Wärmedurchgangskoeffizient U (W/m²K)

      0,63 - 0,19

      Beschichtung

      SP oder PVDF oder PUR/PA

      Außenschale – Profil

      Trapezprofil

      Innenschale – Profil

      S, V, V2, G, M2

      Wasserdichtheit (Pa – Wand)

      Klasse B (900 Pa)

      Luftdurchlässigkeit (C (m³/Pa·s); n)


      Wasserdampfdurchlässigkeit

      Undurchlässig

      Luftschalldämmung: Rw (C; Ctr)

      bis zu 31 (-1, -3) dB


      ``

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertrimoterm-snv
    • ProduktfamilieTrimoterm
    • ProduktgruppeTrimoterm SNV
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele