Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TROCELLEN CLASS ALU 10 MM
Trocellen

TROCELLEN CLASS ALU 10 MM

TROCELLEN CLASS ist der Name unseres Portfolios an CE-gekennzeichneten Produkten und Produkten, die nach dem Euroclass-System zertifiziert sind. Durch die CE-Kennzeichnung wird die Konformität der Produkte mit allen Anforderungen innerhalb Europas garantiert, wodurch eine hohe Rechtssicherheit im Planungsprozess gewährleistet ist. Darüber hinaus bedeutet die CE-Kennzeichnung Sicherheit, da alle Produkte durch unabhängige Stellen überprüft wurden. Die Produktpalette besteht aus geschlossenzelligen, chemisch vernetzten Polyolefin-Harz-Schaumstoffen, die im Brandfall ein hohes Maß an Flammschutz bieten und für eine dauerhafte Wärme- und Schalldämmung sorgen. TROCELLEN CLASS ist für die Dämmung von Luftkanälen geeignet und gewährleistet eine langlebige und effektive Wärmedämmung, die Wärmeverlust verhindert und somit Kosten senkt. Es ist selbstklebend und lässt sich daher einfach installieren. Die korrekte Dicke muss entsprechend der erforderlichen Wärmedämmung berechnet werden. Wichtigste Produktvorteile: - ausgezeichneter Kondensationsschutz - hervorragender Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) – von 1000 bis 15000 - konstante langzeitstabile Wärmeleitfähigkeit (λ) - flammhemmend ausgerüstet, mögliche Klassifizierung bis zu B-s2,d0, kein brennendes Abtropfen. - extrem niedrige Rauchtoxizität und Rauchgasdichte - sicher, nicht toxisch, nicht-allergen, schimmelfest und wiederverwendbar. TROCELLEN CLASS ALU 10 mm ist Teil dieses Produktportfolios. Vernetzter Polyethylenschaumstoff mit aufkaschierter Aluminiumfolie, 10 mm dick mit einer Dichte von 28 kg/m³ Weitere technische Informationen finden Sie unter „Spezifikation“.
Spezifikation
  • Chemisch vernetzter, geschlossenzelliger Polyethylenschaumstoff, hellgrün, mit aufkaschierter glatter Aluminiumfolie. Dichte 28 kg/m³, Dicke 10 mm, selbstklebend - CE-Kennzeichnung (CPR), im Einklang mit europäischem Standard (PEF) EN 14313 - Euroclass B-s2,d0 / BL-s1,d0 - Rauchtoxizität und Rauchgasdichte: Rauchgasindex-Klasse F1 (gemäß NF F 16-101) - Wärmeleitkoeffizient bei 10 °C (λ) = 0,0386 W/mK. - Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ) ≥ 15000
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTC_CLASS_ALU_10mm
  • ProduktfamilieThermal Insulation
  • ProduktgruppeHVAC applications
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-20
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)10
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationKanalmontage
  • UNSPSCNameThermal insulation
  • UNSPSCCode301415
  • Klassifizierung23 07 13
  • Format2014TitelDuct Insulation
  • OmniClassNummer23-33 49 17
  • OmniClassTitelDuct Insulation
  • CSIUniFormatIICodeE10
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit