Einfache einfache Peel-and-Stick-Installation. Ideal für Metalldächer. Wohnmobil/Boot, Heim- und gewerbliche Anwendungen. Batterieladung oder netzgekoppelte Solarsysteme. Flexible Dünnschicht-Solarmodule. Leistung bei schwachem Licht. Jedes UNI-SOLAR-Modul verwendet amorphe Silizium-Solarzellen mit drei Übergängen. Das blaue, grüne und rote Licht der Sonne wird in verschiedenen Schichten der Zelle absorbiert, was zu einer höheren Energieproduktion führt, insbesondere bei geringer Sonneneinstrahlung und bei diffusem Licht. Schattentolerant. Bypass-Dioden sind über jede Zelle geschaltet, sodass die Laminate auch bei teilweiser Verschattung oder Verschmutzung Strom erzeugen können. Hochtemperaturleistung. Unter realen Bedingungen können die Modultemperaturen bis zu 185 Grad betragen. Die Leistung von kristallinen Siliziumzellen lässt bei hohen Temperaturen deutlich nach, während dies bei der amorphen Siliziumtechnologie von UNI-SOLAR nicht der Fall ist. 24 V Gleichstrom, 18 Fuß lang und 15,5 Zoll breit. Hergestellt in den USA. Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |