Einfache einfache Peel-and-Stick-Installation. Ideal für Metalldächer. Wohnmobil/Boot, Heim- und gewerbliche Anwendungen. Batterieladung oder netzgekoppelte Solarsysteme. UniSolar ist einer der größten Hersteller von flexiblen Dünnschicht-Solarmodulen. Leistung bei schwachem Licht. Jedes UNI-SOLAR-Modul verwendet amorphe Silizium-Solarzellen mit drei Übergängen. Das blaue, grüne und rote Licht der Sonne wird in verschiedenen Schichten der Zelle absorbiert, was zu einer höheren Energieproduktion führt, insbesondere bei geringer Sonneneinstrahlung und bei diffusem Licht. Schattentolerant. Über jede Zelle sind Bypass-Dioden geschaltet, die es den Laminaten ermöglichen, Strom zu erzeugen, selbst wenn sie teilweise abgeschattet oder verschmutzt sind. Hochtemperaturleistung. Unter realen Bedingungen können die Modultemperaturen bis zu 185 Grad betragen. Die Leistung von kristallinen Siliziumzellen lässt bei hohen Temperaturen deutlich nach, während dies bei der amorphen Siliziumtechnologie von UNI-SOLAR nicht der Fall ist. Hergestellt in den USA. Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |