Integrierte Hebe-Schiebetüren, kurz HSI, sind das Herzstück unseres Fineline-Fassadensystems und verbinden Stil, Funktionalität und Nachhaltigkeit. Mit einem warmen Holzkern für ein einladendes Interieur und einer strapazierfähigen Aluminiumaußenseite für maximalen Schutz verbinden sie nahtlos Schönheit mit Funktionalität. Hochwertige, kugelgelagerte Rollwagen sorgen für einen reibungslosen Lauf, leise wie ein Flüstern. Die HSI-Türen sind auf hohe Energieeffizienz ausgelegt und verfügen in der Regel über eine Dreifachverglasung mit einem beeindruckenden Ug-Wert von 0,5 W/(m²K). Dies gewährleistet eine hervorragende Wärmedämmung, senkt die Heizkosten und reduziert den CO₂-Ausstoß, indem im Winter die Wärme im Innenraum gehalten wird und im Sommer die Hitze draußen bleibt. Die barrierearme Konstruktion von FineLine by UNILUX sorgt für eine nahezu nicht wahrnehmbare Schwelle, die den Innenboden nahtlos mit dem Terrassenbelag verbindet und so einen durchgängigen Wohnraum schafft. Innen- und Außenbereich gehen harmonisch ineinander über und steigern sowohl die Ästhetik als auch die Funktionalität.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien | Europa | Ozeanien | Nordamerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Aserbaidschan | Belgien | Australien | Kanada | Südafrika |
China | Bulgarien | Mexiko | ||
Japan | Deutschland | USA | ||
Katar | Frankreich | |||
Taiwan | Irland | |||
Vereinigte Arabische Emirate | Italien | |||
Vietnam | Litauen | |||
Luxemburg | ||||
Österreich | ||||
Polen | ||||
Rumänien | ||||
Schweiz | ||||
Spanien | ||||
Ukraine | ||||
Vereinigtes Königreich |