Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hebeschiebetür Holz-Alu, Schema C
Hebeschiebetür Holz-Alu, Schema C
Hebeschiebetür Holz-Alu, Schema C
Hebeschiebetür Holz-Alu, Schema C
Hebeschiebetür Holz-Alu, Schema C
Hebeschiebetür Holz-Alu, Schema C
Hebeschiebetür Holz-Alu, Schema C

    Hebeschiebetür Holz-Alu, Schema C

    Innen wohnlich und außen robust: Die Holz-Alu Hebeschiebetüren von UNILUX vereinen hochwertige Materialien mit architektonischer Gestaltungsfreiheit. Auf der Innenseite sorgt eine edle Holzoberfläche für eine warme, wohnliche Atmosphäre, während die Aluminium-Außenschale zuverlässigen Witterungsschutz und Langlebigkeit garantiert. Mit großzügigen Elementgrößen von bis zu 10 m Breite und 3 m Höhe ermöglichen die Hebeschiebe-Türen fließende Übergänge zwischen Innen- und Außenraum und verwandeln ihren Wohnraum in eine lichtdurchflutete Veranda mit maximalem Ausblick. Bei einem Hebeschiebesystem wird der Flügel durch Betätigen des Griffes zunächst angehoben, und kann anschließend mühelos aufgeschoben werden. Die Flügel können dabei voreinander geschoben werden, was bei einer sieben Meter langen Fensterfront eine Öffnung von bis zu 4,47m ermöglicht. Die Holz-Alu Hebeschiebetüren von UNILUX bieten eine ausgezeichnete Wärmedämmung, mit der sich Heizkosten deutlich reduzieren und gleichzeitig der CO₂-Ausstoß verringern lässt. Serienmäßig sind sie mit einer Dreifachverglasung ausgestattet, die dafür sorgt, dass im Sommer die Hitze draußen und im Winter die Wärme im Innenraum bleibt. Das eingesetzte Isolierglas erreicht dabei einen überdurchschnittlichen Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) von 0,5 W/(m²K). Zudem lassen sich diese Türen barrierefrei ausführen, wodurch ein nahtloser Übergang zwischen Innen- und Außenbereich sichergestellt wird.

    Spezifikation
    • HS Hebeschiebetür

      Bautiefe: 213 mm

      Glasstärke: bis zu 52 mm

      Uw-Wert: bis zu 0,78 W/m2K

      Ug-Wert: bis zu 0,5 W/m2K

      Einbruchsicherheit: bis RC2

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerunilux-wood-alu-lift-slide-door-scheme-c
    • ProduktfamilieWood-ALU UNILUX
    • ProduktgruppeLift&Slide
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika