Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GENUS-COPPO
GENUS-COPPO
GENUS-COPPO
GENUS-COPPO
GENUS-COPPO
    Unimetal

    GENUS-COPPO

    Google-Übersetzung,

    Gattung COPPO

    Genus Coppo ist eine Platte, die für die Abdeckung ziviler Gebäude geformt ist. Ihr besonderes Profil erfüllt auch den ästhetischen Sinn. Nach dem Verlegen entsteht der Eindruck eines echten Ziegeldachs. Die Lattung muss wie bei einem klassischen Dach mit traditionellen Ziegeln alle 350 mm angebracht werden. Bei einer durchgehenden Trägerebene kann der Abstand bei Verwendung einer geeigneten druckfesten Isolierung alle 700 mm betragen.

    Spezifikation
    • Tile length 350 mm

      spacing 700 mm

      thicknesses 0.50/0.60/0.80 in steel

      in aluminum 0.70/0.80

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGENUS-COPPO
    • ProduktfamilieCoverings
    • ProduktgruppePolyurethane insulated panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
    • Klassifizierung07 41 13
    • Format2014TitelMetal Roof Panels
    • OmniClassNummer23-13 39 27 11 11
    • OmniClassTitelMetal Roof Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit