Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UNI-PARETE-WOOL
UNI-PARETE-WOOL
UNI-PARETE-WOOL
UNI-PARETE-WOOL
    Unimetal

    UNI-PARETE-WOOL

    Google-Übersetzung,

    UNI PARETE LANA

    UNI 5 und UNI Parete in der Ausführung mit feuerfester Mineralfaser für Konstruktionen, die Unbrennbarkeit und Isolierung erfordern. Mineralfaser ist ein anorganisches Material, das bei Temperaturen über 1000 °C schmilzt. Dieser natürliche Isolator trägt weder zur Entstehung und Ausbreitung von Feuer noch zur Emission giftiger Gase bei. UNI 5 und UNI Parete sind Isolierprodukte, die der Norm EN 14509 entsprechen.

    Spezifikation
    • Maximum insulation 100kg m3 ± 10%

      Lower and upper side 0.5 mm

      Reaction class A2-S1, d0

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUNI-PARETE-WOOL
    • ProduktfamilieCoverings
    • ProduktgruppePolyurethane insulated panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
    • Klassifizierung07 41 13
    • Format2014TitelMetal Roof Panels
    • OmniClassNummer23-13 39 27 11 11
    • OmniClassTitelMetal Roof Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit