Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Big flakes - Façade coverings
Unimetal

Big flakes - Façade coverings

Google-Übersetzung,

Dieser Typ wird hauptsächlich für breite Fassaden verwendet
ermöglicht es, das typische Profil der Großen hervorzuheben
Flocken.
Durch die Auswahl der Größe, Ausrichtung und des Musters der
B. Flocken, ist es somit möglich, unterschiedliche Profile zu erhalten
ermöglicht es dem Designer, interessante Muster zu erstellen
für die Fassadenverkleidung.
Die Variante „vorbeschichtet“ (Beizverfahren: light
schillerndes Grau und Dunkelgrau) ermöglicht den Erhalt, richtig
von seiner Anwendung auch eine homogene Farbe
Vermeidung von Blendung während der Anfangszeit. Außerdem rein
um eine ausreichende Größe für die verschiedenen zu gewährleisten
Designs können die Flakes hergestellt werden
individuell für alle Muster.

Spezifikation
  • Flakes size can be customised
    Several compositional possibilities
    Finishings are subject to the formation of a natural film
    Ecologically sustainable certified product

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBig-flakes
  • ProduktfamilieFaçade coverings
  • ProduktgruppeRheinzink
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationVorhangfassade
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit