Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storage Hoist UNISPORT Singel
Unisport

Storage Hoist UNISPORT Singel

Google-Übersetzung,
Weiß (RAL 9016) lackiertes Joch. Hebebühne aus lackierten Kiefernbrettern. Erhältlich in 2 Modellen: "Double" und "Single". Produktmerkmale/-vorteile: Schafft Platz auf dem Boden Vereinfacht die Reinigung Benutzerfreundlich – Bedienung über einen Schlüsselschalter Erhöht die Produktlebensdauer 230-V-Motor mit zusätzlichem Motorschutz Kann an der Wand oder an der Decke montiert werden. Geeignet für Matten bis 4000 mm x 2000 mm x 400 mm mit einem maximalen Gesamtgewicht von 75 kg mit Standardmotor. Die Hebezeuge entsprechen den geltenden Rechtsvorschriften und sind CE-gekennzeichnet. Sicherheit steht bei uns an erster Stelle – deshalb sind alle unsere Lifter standardmäßig mit zusätzlichem Motorschutz, Karabinerhaken mit Schraubverschluss, verstärkten Wandhalterungen und sicherheitsrelevantem Kabel ausgestattet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer401650
  • ProduktfamilieEquipment
  • ProduktgruppeStorage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2700
  • Breite (mm)3570
  • Tiefe (mm)1100
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialKiefer
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)55
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Weiteres Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSports equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit