Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wooden Obstacle Course Large Package
Wooden Obstacle Course Large Package
Wooden Obstacle Course Large Package
Wooden Obstacle Course Large Package
Wooden Obstacle Course Large Package
Wooden Obstacle Course Large Package
Wooden Obstacle Course Large Package
Wooden Obstacle Course Large Package
    Unisport

    Wooden Obstacle Course Large Package

    Google-Übersetzung,

    Der schwierige Hindernisparcours besteht aus 10 Geräten mit etwas anspruchsvollerem Charakter.

    Die Doppelausstattung ist auch als Einzelausstattung erhältlich.

    1: H.27 Reifenhindernis doppelt
    2: H.13 Balance Beam Double
    3: H.20 Over-Under
    4: H.25 Long Bar Double
    5: H.12 Crawling Obstacle Double
    6: H.15 Irische Tabelle
    7: H.26 Leaning Balance Walk Double
    8: H.4 Monkey Bars Double
    9: H.23 Four-Step Beam Double
    10: H.18 Strickleiter


    Flächenbedarf: ca. 205 m2

    Artikelnummer für kompletten schweren Hindernisparcours: 921767“

    In allen Paketen sind die Hindernisse in einer geeigneten Reihenfolge aufgeführt, um dem Praktiker während des gesamten Kurses eine aktive Erholung durch verschiedene Fertigkeiten zu ermöglichen. Außerdem können Sie die Geschwindigkeit und das Gelände während der Strecke variieren. Das Design ist so konzipiert, dass die schwierigsten/anspruchsvollsten Übungen gegen Ende kommen.“



    Spezifikation
    • Area required: approx. 205 m2

      10 pieces of equipment of a slightly more challenging nature.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwooden-obstacle-course-large-package
    • ProduktfamilieOutdoor activities
    • ProduktgruppeObstacle Courses
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialHolz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Weiteres Zubehör

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Norwegen
    Schweden

    Ähnliche Produkte