Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Straw infill insulation over roof structure

Straw infill insulation over roof structure

Google-Übersetzung,
Zusammensetzung (von außen nach innen): 1. Regenschutz 2. Ummantelung 3. Stroh 4. Dampfsperre 5. Stützplatte 6. Lattung 7. Konterlattung 8. Versteifung 9. Sparren
Spezifikation
  • - Installation in accordance with the professional standards for straw-bale construction drafted by the French Straw Construction Network (RFCP) - Thermal resistance greater than 7.5 m2 K/W - Thermal phase displacement of heat waves greater than 17 hours - Amount of exterior heat reaching the interior: 1% - VOC label for straw - A+ - Carbon footprint: -6.45 kg eq. CO2 / m² (net carbon storage)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSBR_11
  • ProduktfamilieRoof with timber structure and straw insulation.
  • ProduktgruppeInsulation on the structure
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2500
  • Breite (mm)5000
  • Tiefe (mm)404
Verwandt
  • HauptmaterialStraw
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)74
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit