Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Straw bale infill  terrace roof

Straw bale infill terrace roof

Google-Übersetzung,
Zusammensetzung (von außen nach innen): 1. Abdichtungsbahn 2. OSB-Platte 3. Hinterlüfteter Hohlraum 4. Holzfaserplatte 5. Strohballen 6. Dampfsperre 7. OSB-Platte 8. Doppel-T-Träger
Spezifikation
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 8.1 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 18 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +6.4 kg eq. CO2 / m²
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSBR_12
  • ProduktfamilieTerrace roof systems
  • ProduktgruppeTerrace roof systems
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2500
  • Breite (mm)5000
  • Tiefe (mm)468
Verwandt
  • HauptmaterialStraw
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)71
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit