Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Compass | waterless Urinal
Compass | waterless Urinal

    Compass | waterless Urinal

    Der Compass meldet sich mit neuem Design zurück. Die neue Form sorgt für erhöhten Komfort und wird mit einem neuen überarbeiteten Deckel mit Soft-Close-Funktion ausgestattet. Das wasserlose Urinal ist optimal geeignet für Familien in Ein- und Mehrfamilienhäusern. Oft und gerne wird es in Niedrigenergiehäusern installiert. Das Modell Compass ist von Männern, Frauen und Kindern gleichermaßen benutzbar.

    Spezifikation
    • wasserloses Urinal | GFK | Standardfarben: Weiß | Sonderfarben: alle RAL-Farben auf Anfrage

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCompass-Urinal
    • ProduktfamilieWaterless Urinal
    • ProduktgruppeUnisex Urinal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialGlass fibre
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit