Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Crew 120 | waterless Urinal
Crew 120 | waterless Urinal

    Crew 120 | waterless Urinal

    Das Modell Crew ist überall dort optimal geeignet, wo viele Menschen versammelt sind, wie zum Beispiel in Fußballstadien. Es ist in vier unterschiedlichen Längen erhältlich (120, 140, 180 und 240 cm) und hilft dabei, die Wartezeiten vor der Toilette in der Halbzeitpause minimal zu halten. Zudem besteht das Urinal aus äußerst robustem glasfaserverstärktem Kunststoff, was einen wirksamen Schutz gegen Vandalismus bietet.

    Spezifikation
    • wasserloses Urinal | GFK | Standardfarben: Telegrau, Eisengrau | Sonderfarben: alle RAL-Farben auf Anfrage

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCrew-120-Urinal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)550
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)322
    Verwandt
    • HauptmaterialGlass fibre
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)10.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit