Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CallMe multi-user to divert the video doorphone calls to the mobile phone for 2VOICE system
Urmet
Archiviert

CallMe multi-user to divert the video doorphone calls to the mobile phone for 2VOICE system

it allows to divert the calls from the external panels to remote on mobile phones, to answer and to oper the door and the gate connected on the 2VOICE external panels fom the CALLME app. A single 1083/83 device for every riser in the building gives the call forwarding function to all the apartments. it's possible to check cctv cameras connected on the 2VOICE system from the app without receiving a call The call forwarding function is available for every audio or video internal item of 2VOICE . The app CallMe is available on the stores for Android and iOS
Spezifikation
  • DIN bar mounting 8 modules - power supply in the box 2 DIN bar modules
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1083_83
  • ProduktfamilieVideo Intercom
  • ProduktgruppeCall Forwarding Solution
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)90
  • Breite (mm)140
  • Tiefe (mm)60
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • ETIM-CodeEC001349
  • ETIM-NameAccessories for door communication
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit