Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hands-free video doorphone, Mìro, 4,3" monitor
Urmet
Archiviert

Hands-free video doorphone, Mìro, 4,3" monitor

16:9 colour monitor display 4.3” with door opener button and 3 additional buttons for additional functions (entrance opening, staircase light control, exchange call, etc.).

Spezifikation
    • Colour: polished white
    • Call volume regulation
    • Ringer selection for outdoor call and floor call
    • Brightness and colour adjustment
    • Second driveway door opening
    • Call and other active functions warning LED
    • Possibility to make 3 intercom calls
    • Metal bracket for wall mounting
    • Programming with dip-switch
    • Integrated induction loop for hearing-aid users
    • Wall mounting or flush-mounting

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1750-6
  • ProduktfamilieVideo Intercom
  • ProduktgruppeHands-free Video Doorphone
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)129
  • Breite (mm)160
  • Tiefe (mm)23
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inChina
  • Nettogewicht (kg)0.66
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • UNSPSCNameIntercom systems
  • UNSPSCCode43221525
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_27_43
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIntercom remote handsets
  • Klassifizierung27 51 23.30
  • Format2014TitelResidential Intercommunications and Program Systems
  • OmniClassNummer23-37 23 17 13
  • OmniClassTitelDoor Entry Telephones
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit