Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modular Audio Entry Panel, Sinthesi Steel, 27 users, 2Voice
Modular Audio Entry Panel, Sinthesi Steel, 27 users, 2Voice
    Urmet
    Archiviert

    Modular Audio Entry Panel, Sinthesi Steel, 27 users, 2Voice

    Sinthesi Steel combines sturdiness and elegance. Urmet's vandal resistant modular entry panel offers superior technology in a modern, attractive design. A wide range of module makes this incredibly robust entry panel suitable for any installation need. Thanks to its stainless steel structure and simple assembly and configuration, Sinthesi Steel offers top-of-the-range performance certified IK09 impact resistance and water and dust proof IP45 rating. Up to 64 users (pushbuttons) and up to 4000 (call module) Find out more information on: https://www.urmet.com/it-it/sinthesi-steel
    Spezifikation
    • Special antivandal screws. Flush and white backlit buttons. No wiring between modules or buttons. For 2Voice 2-wire system and IPerCom system. Single and double button configurations. Programming of the display call module via Bluetooth. LEDs for system status check. LED lighting system of the camera.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersinthesi_steel_audio_entrypanel_27users_2v
    • ProduktfamilieVideo Intercom
    • ProduktgruppeAudio Entry Panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit