Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URSA XPS N V L BE

URSA XPS N V L BE

Google-Übersetzung,
URSA XPS ist ein ideales Produkt für technisch anspruchsvolle Anwendungen, da es Spitzenleistungen in Bezug auf die Wärmedämmung bietet und diese Eigenschaft unter extremen Druck-, Feuchtigkeits- und Temperaturbedingungen beibehält.
Spezifikation
  • Extruded polystyrene boards of 500 kPa of compression strength, shiplap edged, and thermal conductivity of 0,034 to 0,036 W/mK Suggested application: inverted roof, floors & perimeter insulation of basement retaining wall. The panel has the following characteristics: thickness 140 mm; length 1.250 mm; width 600 mm thermal resistance R=1.20 [m2K/W] -thickness 40[mm];thermal resistance R=1.50 [m2K/W] -thickness 50[mm];thermal resistance R=1.80 [m2K/W] -thickness 60[mm];thermal resistance R=2.20 [m2K/W] -thickness 80[mm];thermal resistance R=2.80 [m2K/W] -thickness 100[mm];thermal resistance R=3.60[m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.00[m2K/W] -thickness 140[mm]; thermal resistance R=4.60[m2K/W] -thickness 160[mm]; thermal resistance R=5.80[m2K/W] -thickness 200[mm];
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBE_MAT_XPS_N_500_36_L_140_1
  • ProduktfamilieURSA XPS
  • ProduktgruppeInsulation
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)40
Verwandt
  • HauptmaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)5.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClassTitelExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit