Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DE Pureone Holzrahmenfilz HRF 31 100 mm

DE Pureone Holzrahmenfilz HRF 31 100 mm

URSA PUREONE ist die einzigartige Mineralwolle Dämmung, die Natürlichkeit und hohe Leistungsfähigkeit in einem Produkt verbindet, für höchsten Wohnkomfort. Durch den Einsatz von natürlichen Materialien und durch die Kombination mit den technischen Eigenschaften Wärme- und Schallschutz sorgt der innovative, nicht brennbare Dämmstoff für Behaglichkeit und Wohnkomfort zu jeder Jahreszeit. Zusätzlich trägt URSA PUREONE zum Brandschutz und damit zu einem hohen Maß an Sicherheit in den eigenen vier Wänden bei. Ideal für die Anwendung im Gebäude.
Spezifikation
  • URSA PUREONE Holzrahmenfilz ist zusätzlich wasserabweisend. Der Holzrahmenfilz wird in Holzrahmen- und Holztafelbauweise (WH) eingesetzt. Er ist ideal für das 625 mm Raster. Das Produkt ist sehr gut wärmedämmend, sehr gut schalldämmend, nicht brennbar, diffusionsoffen, formaldehydfrei und ist von der Rolle nahezu verschnittfrei einsetzbar. Freigezeichnet mit RAL-Gütezeichen und zertifiziert nach Keymark und eurofins Indoor Air Comfort GOLD. Maße: 575x3.500mm (Doppelrolle)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDE_MAT_GLW_PUO_HRF_31_100_1
  • ProduktfamilieURSA PURE ONE
  • ProduktgruppeInsulation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)100
Verwandt
  • HauptmaterialMineralwolle
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11 17
  • OmniClassTitelFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit