Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DE URSA Pure Floc lose 100 mm
DE URSA Pure Floc lose 100 mm

    DE URSA Pure Floc lose 100 mm

    Die URSA Einblasdämmung kombiniert die hervorragenden technischen Eigenschaften von Mineralwolle mit einer schnellen und flexiblen Verarbeitung. Damit bietet sie eine einfache, sichere und dauerhafte Dämmlösung. URSA Einblasdämmung Pure Floc und Pure Floc KD steht für exzellenten Wärme-, Schall- und Brandschutz in einem. Mit nur zwei Produkten können nahezu alle Anwendungsgebiete im Neu- und Altbau natürlich nicht brennbar gedämmt werden. URSA Einblasdämmung kann mit allen gängigen Einblasmaschinen schnell und sicher verarbeitet werden.
    Spezifikation
    • URSA Pure Floc wird als freiliegender Wärmedämmstoff auf horizontalen oder gewölbten bzw. mäßig geneigten Flächen (≤ 10°) und zwischen Bindern oder Balken von Dachdecken z.B. oberste Geschossdecke, Kaltdächer verwendet (Schüttdichte: 20-25 kg/m³). Das Produkt ist gut wärmedämmend, schalldämmend, nicht brennbar, weist eine geringe Setzung auf und lässt sich materialsparend und schnell verarbeiten. Freigezeichnet mit RAL-Gütezeichen und zertifiziert mit dem Blauen Engel „emissionsarm“. Maße: 16,6 kg pro Sack
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDE_MAT_GLW_PUO_PF_36_100_1
    • ProduktfamilieURSA PURE ONE
    • ProduktgruppeInsulation
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19 11 17
    • OmniClassTitelFiberglass Slab and Board Thermal Insulation
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit