Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URSA Mineral wool FACADE 35 P FR

URSA Mineral wool FACADE 35 P FR

Google-Übersetzung,
Das URSA TERRA-Sortiment ist aufgrund seiner Qualität und seines Verlegekomforts eine neu erfundene Mineralwolle. Dieses neue Mineralwolle-Sortiment ist weicher und daher angenehmer zu verlegen, es bietet auch eine Wärme- und Schalldämmung und ist auch gegen Brände auf hohem Niveau. Das URSA TERRA-Sortiment ist: - angenehm zu verlegen - fühlt sich weich an und ist staubfrei - hervorragende Isolierung - schützt das Gebäude vor Hitze/Kälte - besondere Qualität - umweltfreundlich - leicht erhältlich - exzellenter Kundenservice
Spezifikation
  • URSA Façade 35 P is a semi-rigid mineral wool panel faced on one side of a natural reinforced glass veil. The product has the following dimensions and R value: thickness 100,120,140,160, 18,200,240 mm, length 1350 mm, width 600 mm with a R value of 2.85, 3.40, 4.00, 4.55, 5.10, 5.70, 6.85 m².K/W. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°13/058/806, EUCEB and the performance declaration n°33UGW35VV16111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,035 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = A1, thickness tolerance = T3, resistance of the propagation of water vapor = 1 MU, water absorption at short term (WS) = <1,0 kg/m² and insulation semi-rigidity = from 100 to 160 mm.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFR_MAT_GLW_TER_Facade_35_P_100_1
  • ProduktfamilieURSA TERRA
  • ProduktgruppeInsulation
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)100
Verwandt
  • HauptmaterialMineralwolle
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)2.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11 17
  • OmniClassTitelFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit