Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URSA Mineral wool MRK 35 FR

URSA Mineral wool MRK 35 FR

Google-Übersetzung,
Das URSA TERRA-Sortiment ist aufgrund seiner Qualität und seines Verlegekomforts eine neu erfundene Mineralwolle. Dieses neue Mineralwolle-Sortiment ist weicher und daher angenehmer zu verlegen, es bietet auch eine Wärme- und Schalldämmung und ist auch gegen Brände auf hohem Niveau. Das URSA TERRA-Sortiment ist: - angenehm zu verlegen - fühlt sich weich an und ist staubfrei - hervorragende Isolierung - schützt das Gebäude vor Hitze/Kälte - besondere Qualität - umweltfreundlich - leicht erhältlich - exzellenter Kundenservice
Spezifikation
  • URSA MRK 35 is a mineral wool roll faced on one side of a graph kraft paper. The product has the following dimensions and R value: thickness 151, 180, 200, 220, 240, 245, 265, 280 mm, length 4200 mm, width 1200 mm with a R value of 4.30, 5.10, 5.70, 6.25, 6.85, 7.00, 7.55, 8.00 m².K/W. The advantages of the URSA MRK 35 are: easy to cut due to the graph kraft, easy installation and assurance of a good thermal performance insulation. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°03/058/113, EUCEB and the performance declaration n°33UGW35KP16111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,035 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = F, thickness tolerance = T2, water vapor resistance (Z) = 1 m².h.Pa/mg, water absorption at short term (WS) until 210 mm included = <1,0 kg/m² and insulation semi-rigidity = from 151 to 280 mm.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFR_MAT_GLW_TER_MRK_35_151_1
  • ProduktfamilieURSA TERRA
  • ProduktgruppeInsulation
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)151
Verwandt
  • HauptmaterialMineralwolle
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)3.32
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11 17
  • OmniClassTitelFiberglass Slab and Board Thermal Insulation
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit