Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URSA XPS NIII - I IT
URSA XPS NIII - I IT
URSA XPS NIII - I IT

    URSA XPS NIII - I IT

    Google-Übersetzung,
    Produkte aus extrudiertem URSA XPS-Polystyrol sind ausgezeichnete Wärmeisolatoren mit vielen Vorteilen. Ihre geschlossene Zellstruktur ermöglicht eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit und eine hohe Wärmedämmung. URSA XPS hat mit einer Druckfestigkeit von 300 kPa auch hervorragende mechanische Eigenschaften. Diese Eigenschaft, kombiniert mit geringer Wasseraufnahme, macht URSA XPS zu einer ausgezeichneten Wahl für die Wärmedämmung auf Flachdächern (Umkehrdach); Wand gegen Boden; Unterflur; Unterflur strahlender Boden.
    Spezifikation
    • URSA XPS NIII I extruded polystyrene panel in compliance with EN 13164, smooth surfaces with leather, straight edges on all sides, with the following characteristics: width 600 mm, length 1250 mm, thickness 30, 40, 50,60, 80 and 100 mm; reaction to fire Euroclass E; thermal conductivity λD 0,035 W/mK and thermal resistance RD 0.90, 1.25, 1.55, 1.80, 2.30 and 3.10 m2K/W for thickness 100 mm; short-term compressive strength (for 10% deformation) ≥ 300 kPa and long-term compressive strength (for 2% deformation, after 50 years) of 130 kPa; deformation under load and temperature (40 kPa-70°C) ≤ 5%; long-term water absorption percentage for total immersion (28 days) 0.2÷0.4%; water vapour resistance factor µ 50; average percentage value of closed cells ≥ 95 %; dimensional stability (70°C-90%UR) ≤ 5%; frost thaw cycle resistance <1%; use limit temperature -50/+75°C; tolerance on thickness -2/+3 mm; specific heat 1.450 J/(Kg K).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIT_MAT_XPS_N_300_35_I_100_1
    • ProduktfamilieURSA XPS
    • ProduktgruppeInsulation
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)30
    Verwandt
    • HauptmaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inSlowenien
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_29
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExtruded polystyrene (XPS) boards
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClassTitelExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit