Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URSA Mineral wool AMBER 33 PL
URSA Mineral wool AMBER 33 PL

    URSA Mineral wool AMBER 33 PL

    Google-Übersetzung,
    Material für thermische, feuerfeste und akustische Isolierung, Mineralwolle, mit aufgedruckten Linien, um das Schneiden des Materials zu erleichtern. Das Material ist nicht brennbar, schalldämmend, diffusionsoffen, verdichtet, schimmel- und pilzbeständig, aus elastischen Fasern – je nach Sparrenabstand wird das Material effektiv zwischen den Sparren verkeilt, ohne zu binden.
    Spezifikation
    • roll made by mineral glasswool URSA AMBER 33 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,033[W/mK]: thermal resistance R=1.50 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=3 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=4.50 [m2K/W] -thickness 150[mm], thermal resistance R=5.45 [m2K/W] -thickness 180[mm]; thermal resistance R=6.05 [m2K/W] -thickness 200[mm]
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPL_MAT_GLW_UGW_AMBER_33_100_1
    • ProduktfamilieURSA GLASSWOOL
    • ProduktgruppeInsulation
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)2.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19 11 17
    • OmniClassTitelFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Polen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit