Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URSA Mineral wool PLATINUM 32 PL

URSA Mineral wool PLATINUM 32 PL

Google-Übersetzung,
Material für thermische, feuerfeste und akustische Isolierung, Mineralwolle, mit aufgedruckten Linien, um das Schneiden des Materials zu erleichtern. Das Material ist nicht brennbar, schalldämmend, diffusionsoffen, verdichtet, schimmel- und pilzbeständig, aus elastischen Fasern – je nach Sparrenabstand wird das Material effektiv zwischen den Sparren verkeilt, ohne zu binden.
Spezifikation
  • roll made by mineral glasswool URSA PLATINUM 32 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,032[W/mK]; thermal resistance R=1.55 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=3.10 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=4.65 [m2K/W] -thickness 150[mm];
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPL_MAT_GLW_UGW_PLATINUM_32_100_1
  • ProduktfamilieURSA GLASSWOOL
  • ProduktgruppeInsulation
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)100
Verwandt
  • HauptmaterialMineralwolle
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11 17
  • OmniClassTitelFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Polen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit