Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
USAW 200 – Bullet/Blast Resistant Back-Glazed Operable Aluminum Window System
USAW 200 – Bullet/Blast Resistant Back-Glazed Operable Aluminum Window System

    USAW 200 – Bullet/Blast Resistant Back-Glazed Operable Aluminum Window System

    Google-Übersetzung,

    Das Fenstersystem der Serie 200 ist ein bedienbares Aluminiumfenster mit Rückverglasung, das für Kugel- und Explosionsschutz ausgelegt ist. Dieses Fenster ist ideal für Anwendungen, bei denen das äußere Erscheinungsbild eines Gebäudes erhalten bleiben soll oder wenn nur bestimmte Teile eines Gebäudes geschützt werden müssen.

    • Die USAW200-Fensterserie ist ein durchschuss-/explosionsbeständiges, rückverglastes, bedienbares Aluminiumfenstersystem. Die USAW 200 wird werkseitig montiert und einbaufertig geliefert.
    • Das Fenster ist ein nichtthermischer Typ für Innenanwendungen. Die Einheit ist als Flügel-, Spalt- oder Projektionsfenster erhältlich.
    • Die Konstruktion der USAW 200 Window Series besteht aus hochbelastbarem Aluminium-Strangpressprofil und einer Mindestwandstärke von 1/8 Zoll. Die Extrusionen ermöglichen das Einsetzen von Rüstungen, die der angegebenen Bedrohungsstufe entsprechen.
    • Glaskomponenten sind leicht austauschbar.
    • Explosionsschutz verfügbar: GSA C & D 1 PSI bis 20 PSI
    • Standardausführung: klar oder bronzefarben eloxiert (kundenspezifische Kynar-Lackierung, Messingverkleidung, Edelstahlverkleidung erhältlich)

    Es wird empfohlen, das Fenstersystem in Verbindung mit geschützten Wand- und Türbereichen einzusetzen.

    Jeder Endbenutzer sollte die Gefahrenstufe Explosion, Ballistik und Einbruch bestimmen, um sicherzustellen, dass die richtige Produktauswahl getroffen wird, um die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und zu übertreffen.

    Spezifikation
      • Ballistics: UL 752 Levels 1-8, NIJ I, II-A, II, III-A, III
      • Frame Size: 1-1/2″ W x 4- 1/8″ D with custom sizes available
      • Glazing Thickness: 1/4″ to 2- 1/4″
      • Applications – Back-Glaze system to protect specific area of a building without affecting exterior architectural appearance
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwindows-usaw-200
    • ProduktfamilieWindows
    • Produktgruppe200 Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameProjected windows
    • UNSPSCCode30171612
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 56 53
    • Format2014TitelSecurity Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 29 15
    • OmniClassTitelImpact Resistant Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows