Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hygiene Station, modular
Hygiene Station, modular
Hygiene Station, modular
Hygiene Station, modular

    Hygiene Station, modular

    Modular | Individualisierbar | Anpassungsfähig | Robust | Zeitlos | Vielseitig

    1965 entworfen durch den Ingenieur Paul Schaerer und den Architekten Fritz Haller, und seither in der Schweiz produziert.

    Zertifikate : Greengard, Cradle to Cradle.

    Berechtigt für LEED Projekte

    Spezifikation
    • USM Haller hygiene trolley 536x386/1090 mm

      1 open shelf 1drawer 

      4 types of doors available: drop down, drawer, flip up and glass. Powder coated panels. Chromed balls and tubes on leveling glides.

      Single modules can have various length, width and depth from 100 to 750 mms.
      Wide variety of accessories can be added: fixed shelf, extension shelf, cable cut out etc.

      Available in 15 colours : pure white RAL 9010, light gray RAL 7035,USM matt silver, mid-gray RAL 7005, anthracite RAL 7016,  graphite black RAL 9011,steel blue RAL 5011, gentiane blue RAL 5010, USM green, golden yellow RAL 1004, pure orange RAL 2004, USM rubis red, USM brown, USM beige and olive green RAL 6003.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUSM_Haller_hygiene-trolley_001
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1090
    • Breite (mm)536
    • Tiefe (mm)386
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    • Nettogewicht (kg)30
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 19 11
    • OmniClassTitelModular General Casework
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit