Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vaddio ConferenceSHOT AV Bundle with TableMIC 1
Vaddio ConferenceSHOT AV Bundle with TableMIC 1
Vaddio ConferenceSHOT AV Bundle with TableMIC 1
Vaddio ConferenceSHOT AV Bundle with TableMIC 1
    Vaddio

    Vaddio ConferenceSHOT AV Bundle with TableMIC 1

    Google-Übersetzung,

    Vollständige USB 3.0-Konferenzen für kleine Räume. Verwenden Sie die ConferenceSHOT AV-Kamera und den Lautsprecher mit einem Tischmikrofon. Erhältlich in silber/schwarz oder weiß.

    Hauptmerkmale:

    HD-PTZ-Kamera mit 10-fachem Zoom, 74° HFOV.
    TableMIC-Mikrofon mit 360°-Abdeckung und Echounterdrückung.
    Aktiver 20-Watt-Lautsprecher mit robustem Audio.
    Verwaltung und Steuerung über Webinterface.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #Vaddio #ConferenceSHOT #AVBundle

    Spezifikation
    • Specifications

      Color: White
      Certifications: CE Approved, FCC Approved
      Product Weight: 5.07 lbs (2.3 kg)
      Signal Type: USB 2.0, USB 3.0, Audio, IP-Streaming
      Power Type: PoE+
      Input Ports: EZMic, USB 3.0
      Output Ports: USB 3 Type B, IP-Streaming, Audio
      Zoom10x
      Field of View 74° Wide End to 7.6° Tele End
      Estimated Room Size: Small Conference Room, Large Conference Room
      Minimum Illumination: 0.4 Lux (F1.6)
      Browser-based User Interface for Remote Control: Built-in
      Control Method: Joystick, Web UI, Touch Screen, Telnet, RS-232 and IR Remote

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVaddio-ConferenceSHOT-AV-Bundle-with-TableMIC-1
    • ProduktfamilieVideo Camera
    • ProduktgruppeSystem
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
    • UNSPSCNameVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
    • UNSPSCCode451118
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 11
    • OmniClassTitelCameras

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit