Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vaddio ConferenceSHOT FX Camera
Vaddio ConferenceSHOT FX Camera
Vaddio ConferenceSHOT FX Camera
    Vaddio

    Vaddio ConferenceSHOT FX Camera

    Google-Übersetzung,
    • ConferenceSHOT FX-Kamera SCHWARZ 999-20000-000.
    • Fest installierte USB 3.0-Kamera für kleine bis mittlere Konferenzräume.
    • 2 Megapixel, nativer 1080p/60 (Full HD) Bildsensor.
    • 3-facher optischer Zoom, horizontales Sichtfeld von 88 Grad.
    • Gleichzeitige unkomprimierte USB 3.0- und IP (H.264)-Streaming-Ausgänge bei Auflösungen von bis zu 1080p/60.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #Vaddio #ConferenceSHOTFX #HDCamera #USBCamera

    Spezifikation
    • Specifications

      Color: Black
      Certifications: CE Approved, FCC Approved
      Product Width: 6.1" (15.49 cm)
      Product Height: 6.3" (16.00 cm)
      Product Depth: 5.5" (13.97 cm)
      Product Weight: 2.5 lbs (1.13 kg)
      Signal Type: USB 3.0, IP-Streaming
      Power Type: Local Power
      Output Ports: USB 3 Type B, IP-Streaming
      Zoom: 3x optical zoom
      Field of View: 88° Wide End to 46° Tele End
      Estimated Room Size: Huddle Space, Small Conference Room
      Minimum Illumination: 0.15 Lux (F1.5)
      Browser-based User Interface for Remote Control: Built-in

       

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVaddio-ConferenceSHOT-FX-Camera
    • ProduktfamilieVideo Camera
    • ProduktgruppeHD
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
    • UNSPSCNameVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
    • UNSPSCCode451118
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 11
    • OmniClassTitelCameras

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit